Operator Library: Hardware Platform
此运算符提供了一个接口,用于连接采集卡 GPIO 接口所对应的 RS-485 驱动程序的 I/O 信号。

该运算符使用了一个类型为 RS485Port 的资源。由于只有一个 RS-485 接口,因此资源索引始终为 0。
| Link Parameter | 输入链路 DI | 输入链路 DE | 输出链路 RO |
|---|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any | any |
| Max. Img Height | any | any | any |

上一页